text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Slotted nut
Version 1
with elastic stop
Product type
nut
Main material
free-cutting steel
Surface finish body
galvanised
Component material
polyamide
D1=Thread
M18x1,5
D2=Outside diameter
28
G=thread / for thread
M18x1,5
H=Height
10,7
B max.
10,7
D3
24
H min.
7,3
H1
7,3
H2
0,5
Kind of fastening
Hook wrench
O
4
T
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
Description

Anyag
Automataacél. Biztosító gyűrű: poliamid (max. 100 °C).
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A elasztikus stopperes hornyos anyák használata jelentős költségcsökkentést jelent, mivel nincs szükség biztosító lemezekre és az ékhoronyhoz szükséges költséges marási munkákra.
A poliamid gyűrű benzin- és olajálló.
Az elasztikus stopperes hornyos anyák többször is felhasználhatók. A meghúzási nyomatéktól függetlenül a legerősebb rezgéseknek és lengéseknek is ellenállnak, ezért állítóanyaként is használhatók.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak