text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 1804
Product type
nut
Main material
stainless steel A2
B=slot width
7
D1=Thread
M30x1,5
D2=Outside diameter
50
H=Height
10
D3
43
H1
0,5
Kind of fastening
Hook wrench
Steel code
1.4301
T
3
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
Description

Anyag
Betétedzésű acél.

A2. nemesacél.
Kivitel
W alak = barnított,
H alak = edzett és köszörült homlokfelületek.
További információk
A H alak a menet kivételével betétedzésű. Mindkét homlokfelület köszörült.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought