text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hornyos anya
DIN
DIN 1804
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
nemesacél A2
B=horonyszélesség
7
D1=Menet
M26x1,5
D2=Külső átmérő
45
H=Magasság
10
Acélkulcs
1.4301
D3
38
H1
0,5
Rögzítési mód
Körmöskulcs
T
3
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
Betétedzésű acél.

A2. nemesacél.
Kivitel
W alak = barnított,
H alak = edzett és köszörült homlokfelületek.
További információk
A H alak a menet kivételével betétedzésű. Mindkét homlokfelület köszörült.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak