Hornyos anya edzett acél edzett és köszörült 07590-230
- H alak: edzett és köszörült síkfelületek
On request
Added to your shopping cart
Megnevezés
Hornyos anya
DIN
DIN 1804
Alak
H
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
B=horonyszélesség
7
D1=Menet
M30x1,5
D2=Külső átmérő
50
G=menet / menethez
M30X1,5
H=Magasság
10
D3
43
H1
0,5
Rögzítési mód
Körmöskulcs
T
3
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
Description
Anyag
Betétedzésű acél.
A2. nemesacél.
A2. nemesacél.
Kivitel
W alak = barnított,
H alak = edzett és köszörült homlokfelületek.
H alak = edzett és köszörült homlokfelületek.
További információk
A H alak a menet kivételével betétedzésű. Mindkét homlokfelület köszörült.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.