Hornyos anya edzett acél barnított 07590-126
- H alak: edzett és köszörült síkfelületek
Sales unit
4,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 1804
Form
W
Product type
nut
Main
material
mild steel
Surface finish
body
black oxidised
B=slot width
7
D1=Thread
M26x1,5
D2=Outside diameter
45
G=thread / for thread
M26X1,5
H=Height
10
D3
38
H1
0,5
Kind of fastening
Hook wrench
T
3
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
Description
Anyag
Betétedzésű acél.
A2. nemesacél.
A2. nemesacél.
Kivitel
W alak = barnított,
H alak = edzett és köszörült homlokfelületek.
H alak = edzett és köszörült homlokfelületek.
További információk
A H alak a menet kivételével betétedzésű. Mindkét homlokfelület köszörült.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.