Hornyos anya nemesacél A2 fémtiszta 07590-01-1100
- Csapágyak rögzítése tengelyen.
- Univerzálisan használható
- Megkönnyíti a csapágyak felszerelését.
Mennyiségi egység
59,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hornyos anya
DIN
DIN 981
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=horonyszélesség
10
D1=Menet
M100x2
D2=Külső átmérő
130
H=Magasság
18
Acélkulcs
1.4301
D3
120
T
4
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
acél.
A2. nemesacél.
A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A hornyos anyákat főként csapágyak rögzítésére használják tengelyeken.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.