text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 981
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
B=slot width
6
D1=Thread
M40x1,5
D2=Outside diameter
58
H=Height
9
D3
50
Steel code
1.4301
T
2,5
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Anyag
acél.

A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A hornyos anyákat főként csapágyak rögzítésére használják tengelyeken.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought