Slotted nut stainless steel A2 bright 07590-01-1035
- Csapágyak rögzítése tengelyen.
- Univerzálisan használható
- Megkönnyíti a csapágyak felszerelését.
Mennyiségi egység
8,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hornyos anya
DIN
DIN 981
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=horonyszélesség
5
D1=Menet
M35x1,5
D2=Külső átmérő
52
H=Magasság
8
Acélkulcs
1.4301
D3
44
T
2
UNSPSC Code
31161508
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
Material
Steel.
Stainless steel A2.
Stainless steel A2.
Version
Stainless steel, bright.
Steel, bright.
Steel galvanised.
Steel, bright.
Steel galvanised.
Note
The slotted round nuts are mainly used to fasten bearings to a shaft.
The slotted round nuts can also be used to secure gear wheels, pulleys and other machine components.
The slotted round nuts can also be used to secure gear wheels, pulleys and other machine components.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.