text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hornyos anya
DIN
DIN 981
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
B=horonyszélesség
5
D1=Menet
M25X1,5
D2=Külső átmérő
38
H=Magasság
7
Acélkulcs
1.4301
D3
32
T
2
UNSPSC Code
31161508
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
acél.

A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A hornyos anyákat főként csapágyak rögzítésére használják tengelyeken.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak