Hornyos anya acél horganyzott 07590-01-070
- Csapágyak rögzítése tengelyen.
- Univerzálisan használható
- Megkönnyíti a csapágyak felszerelését.
Mennyiségi egység
7,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hornyos anya
DIN
DIN 981
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=horonyszélesség
8
D1=Menet
M70x2
D2=Külső átmérő
92
H=Magasság
12
Acélkulcs
1.0503
D3
85
T
3,5
UNSPSC Code
31161508
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
acél.
A2. nemesacél.
A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A hornyos anyákat főként csapágyak rögzítésére használják tengelyeken.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.