Hornyos anya acél horganyzott 07590-01-010
- Csapágyak rögzítése tengelyen.
- Univerzálisan használható
- Megkönnyíti a csapágyak felszerelését.
Sales unit
1,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 981
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=slot width
3
D1=Thread
M10x0,75
D2=Outside diameter
18
H=Height
4
D3
13,5
Steel code
1.0503
T
2
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Anyag
acél.
A2. nemesacél.
A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A hornyos anyákat főként csapágyak rögzítésére használják tengelyeken.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.