text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 981
Main material
steel
Surface finish body
bright
B=slot width
10
D1=Thread
M100x2
D2=Outside diameter
130
H=Height
18
D3
120
Steel code
1.0503
T
4
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Anyag
acél.

A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A hornyos anyákat főként csapágyak rögzítésére használják tengelyeken.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak