text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 70852
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
B=slot width
11
D1=Thread
M80X1,5
D2=Outside diameter
100
H=Height
10
D3
91
Steel code
1.0503
T
4,3
UNSPSC Code
31161508
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
Acél 1.0503
Kivitel
Acél, szilárdsági osztályú 17H, fémtiszta vagy horganyzott.
További információk
A hornyos anyákat főként csapágyak rögzítésére használják tengelyeken.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak