Hornyos anya acél horganyzott 07590-05-70
- Csapágyak rögzítése a tengelyeken
- Univerzálisan használható
- Megkönnyíti a csapágyak felszerelését
Mennyiségi egység
8,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hornyos anya
DIN
DIN 70852
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=horonyszélesség
11
D1=Menet
M70X1,5
D2=Külső átmérő
90
H=Magasság
9
Acélkulcs
1.0503
D3
81
T
4,3
UNSPSC Code
31161508
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
Acél 1.0503
Kivitel
Acél, szilárdsági osztályú 17H, fémtiszta vagy horganyzott.
További információk
A hornyos anyákat főként csapágyak rögzítésére használják tengelyeken.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.