Hornyos anya acél fémtiszta 07590-05-070
- Csapágyak rögzítése a tengelyeken
- Univerzálisan használható
- Megkönnyíti a csapágyak felszerelését
Sales unit
6,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Hornyos anya
DIN
DIN 70852
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=horonyszélesség
11
D1=Menet
M70X1,5
D2=Külső átmérő
90
H=Magasság
9
Acélkulcs
1.0503
D3
81
T
4,3
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Anyag
Acél 1.0503
Kivitel
Acél, szilárdsági osztályú 17H, fémtiszta vagy horganyzott.
További információk
A hornyos anyákat főként csapágyak rögzítésére használják tengelyeken.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.