text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hornyos anya
DIN
DIN 70852
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=horonyszélesség
6,5
D1=Menet
M28x1,5
D2=Külső átmérő
42
H=Magasság
7
Acélkulcs
1.0503
D3
36
T
2,8
UNSPSC Code
31161508
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
Acél 1.0503
Kivitel
Acél, szilárdsági osztályú 17H, fémtiszta vagy horganyzott.
További információk
A hornyos anyákat főként csapágyak rögzítésére használják tengelyeken.
A hornyos anyákat még fogaskerekek, szíjtárcsák és egyéb gépelemek biztosítására használhatjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak