Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással nemesacél A4 fémtiszta 07161-604X12
- A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Fémtiszta
Mennyiségi egység
1,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
alacsony fejjel
DIN
DIN 6912
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M4
L=Hossz
12
SW=kulcsnyílás
3
D1
2
DK
7
K
2,8
Lg
max.
3,5
Ls
min.
1,4
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
70
T
1,48
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
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.