text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
alacsony fejjel
DIN
DIN 6912
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Menet
M5
G=menet / menethez
M5
L=Hossz
12
SW=kulcsnyílás
4
D1
2,5
DK
8,5
K
3,5
Lg max.
4,2
Ls min.
1,8
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
70
T
1,88
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
Description

Anyag
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak