text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
low head
DIN
DIN 6912
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
L=Length
16
SW=key width
4
D1
2,5
DK
8,5
Grade
8.8
K
3,5
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
4,2
Ls min.
1,8
T
1,88
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak