Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással acél fémtiszta (fekete) 07161-310X40
- Acél
- Szilárdsági osztály 8.8 vagy 10.9
- Csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott
Mennyiségi egység
1,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
alacsony fejjel
DIN
DIN 6912
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
40
SW=kulcsnyílás
8
D1
5
DK
16
K
6,5
Lg
max.
14
Ls
min.
6,5
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
T
3,35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.