Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással acél fémtiszta (fekete) 07161-12X35
- Acél
- Szilárdsági osztály 8.8 vagy 10.9
- Csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott
Mennyiségi egység
1,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
alacsony fejjel
DIN
DIN 6912
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
L=Hossz
35
SW=kulcsnyílás
10
D1
6
DK
18
K
7,5
Lg
max.
9,5
Ls
min.
4,2
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
T
3,85
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
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.