Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással acél fémtiszta (fekete) 07161-10X45
- Acél
- Szilárdsági osztály 8.8 vagy 10.9
- Csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott
Sales unit
0,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
low head
DIN
DIN 6912
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
45
SW=key width
8
D1
5
DK
16
Grade
8.8
K
6,5
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
19
Ls
min.
11,5
T
3,35
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.