Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással nemesacél A2 fémtiszta 07160-905X16
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
- Kivitel: acél vagy nemesacél (A 2)
Mennyiségi egység
0,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
menetbiztosítóval
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M5
G=menet / menethez
M5
L=Hossz
16
SW=kulcsnyílás
4
Behajtás nyomatéka
kb. Nm
0,25
DK
8,5
K
5
L1
7
Lazítási nyomaték
kb. Nm
0,1
Lg
max.
2,4
Ls
min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
70
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
Acél vagy nemesacél (A 2).
Menetbiztosító, nejlon.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Acél, 8.8 szilárdsági osztály, fekete.
Nemesacél (A2-70), fémtiszta.
Nemesacél (A2-70), fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.