Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással acél fémtiszta (fekete) 07160-812X40
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
- Kivitel: acél vagy nemesacél (A 2)
Mennyiségi egység
1,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
menetbiztosítóval
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
L=Hossz
40
SW=kulcsnyílás
10
Behajtás nyomatéka
kb. Nm
1,8
DK
18
K
12
L1
12
Lazítási nyomaték
kb. Nm
0,9
Lg
max.
5,25
Ls
min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
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
Acél vagy nemesacél (A 2).
Menetbiztosító, nejlon.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Acél, 8.8 szilárdsági osztály, fekete.
Nemesacél (A2-70), fémtiszta.
Nemesacél (A2-70), fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.