text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
menetbiztosítóval
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
40
SW=kulcsnyílás
8
Behajtás nyomatéka kb. Nm
1,7
DK
16
K
10
L1
12
Lazítási nyomaték kb. Nm
0,9
Lg max.
4,5
Ls min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
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
Acél vagy nemesacél (A 2).

Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Acél, 8.8 szilárdsági osztály, fekete.
Nemesacél (A2-70), fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak