Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással acél fémtiszta (fekete) 07160-806X12
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
- Kivitel: acél vagy nemesacél (A 2)
Mennyiségi egység
0,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
menetbiztosítóval
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
L=Hossz
12
SW=kulcsnyílás
5
Behajtás nyomatéka
kb. Nm
0,45
DK
10
K
6
L1
6
Lazítási nyomaték
kb. Nm
0,25
Lg
max.
3
Ls
min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél (A 2).
Menetbiztosító, nejlon.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Acél, 8.8 szilárdsági osztály, fekete.
Nemesacél (A2-70), fémtiszta.
Nemesacél (A2-70), fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.