text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
TORX belső kulcsnyílású
Kivitel 2
alacsony fejjel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14580
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Menet
M5
G=menet / menethez
M5
L=Hossz
20
TX=Belső meghajtás
25
DK
8,5
K
3,65
Lg max.
1,6
Ls min.
0
Rögzítési mód
hexalobular socket
Szilárdsági osztály
70
UNSPSC Code
31161502
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
Acél vagy A2 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 8.8, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak