Hengeres fejű csavar TORX belső kulcsnyílású nemesacél A2 fémtiszta 07161-02-104X20
Mennyiségi egység
0,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
TORX belső kulcsnyílású
Kivitel 2
alacsony fejjel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14580
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M4
G=menet / menethez
M4
L=Hossz
20
TX=Belső meghajtás
20
DK
7
K
3,1
Lg
max.
1,4
Ls
min.
0
Rögzítési mód
hexalobular socket
Szilárdsági osztály
70
UNSPSC Code
31161502
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
Acél vagy A2 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 8.8, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.