Hengeres fejű csavar TORX belső kulcsnyílású acél galvanikusan horganyzott 07161-02-406X12
Mennyiségi egység
0,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
TORX belső kulcsnyílású
Kivitel 2
alacsony fejjel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14580
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
L=Hossz
12
TX=Belső meghajtás
30
DK
10
K
4,4
Lg
max.
2
Ls
min.
0
Rögzítési mód
hexalobular socket
Szilárdsági osztály
8.8
UNSPSC Code
31161502
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
Acél vagy A2 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 8.8, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.