text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
TORX belső kulcsnyílású
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14579
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M5
G=menet / menethez
M5
L=Hossz
12
TX=Belső meghajtás
25
DK
8,5
K
5
Lg max.
2,4
Ls min.
0
Rögzítési mód
hexalobular socket
Szilárdsági osztály
8.8
UNSPSC Code
31161502
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
Acél vagy A2 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 8.8, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak