Hengeres fejű csavar TORX belső kulcsnyílású acél galvanikusan horganyzott 07160-02-404X10
Mennyiségi egység
0,19 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
TORX belső kulcsnyílású
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14579
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M4
G=menet / menethez
M4
L=Hossz
10
TX=Belső meghajtás
20
DK
7
K
4
Lg
max.
2,1
Ls
min.
0
Rögzítési mód
hexalobular socket
Szilárdsági osztály
8.8
UNSPSC Code
31161502
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
Acél vagy A2 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 8.8, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.