text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosítókorong
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
8
D=Menet
M4
Acélkulcs
1.4404
Rögzítési mód
furat
S
1,5
csomagolás módja
ömlesztett áru
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
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A vékony tengelycsavarokat előszeretettel biztosítják egy biztosítóelemmel a véletlen elvesztés ellen. Így teljesül a 2006/42/EK sz. EU-szabvány. Az opcionálisan rendelkezésre álló rögzítő alátéttel a csavar a becsavarás előtt biztonságosan csatlakozik az alkatrészhez. Ebből a célból a korongot egy menetes rész fölé felcsavarják, amely ezután szabadon mozoghat a vékony tengelyen. A csavartengely például a rugós csillapító hatásának köszönhetően nem sérül. Kézi üzemmódban egy újbóli automatikus kicsavarodás kizárt. Azonban a lemezt bizonyos érzékenységgel roncsolásmentesen újra el lehet távolítani a csavartól.
A hatlapfejű csavar felülete polírozott és a formáját tekintve higiénikus felhasználásra optimalizált. Így a csavarfej félgömb alakú az elülső oldalon és a kúp gallárja a megfelelő ferde vájattal van kialakítva. A zavaró lenyomatok vagy mélyedések helyett a csavarfej sima felületű, amelynek a felületi érdességmélysége jóval kisebb, mint Ra 0,8 µm. A termék vagy a tisztítószer szennyeződése és maradékai alig tapadnak és könnyű tisztíthatóságot biztosítanak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak