Hatlapfejű csavar szárral nemesacél A4 fémtiszta 07170-612X45
- A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Fémtiszta
Sales unit
1,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
szárral
DIN
DIN 931
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M12
L=Hossz
45
SW=kulcsnyílás
19
E
21,1
K
7,5
Lg
max.
15
Ls
min.
6,25
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
70
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
Description
Anyag
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.