text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
szárral
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
80
SW=kulcsnyílás
13
E
14,38
K
5,3
Lg max.
58
Ls min.
51,75
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
70
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
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak