Hatlapfejű csavar szárral acél galvanikusan horganyzott 07170-512X80
- Acél
- Szilárdsági osztály 8.8, 10.9 vagy 12.9
- Csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott
Mennyiségi egység
0,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
szárral
DIN
DIN 931
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
L=Hossz
80
SW=kulcsnyílás
19
E
21,1
K
7,5
Lg
max.
50
Ls
min.
41,25
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
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
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.