Hatlapfejű csavar szárral acél fémtiszta (fekete) 07170-306X35
- Acél
- Szilárdsági osztály 8.8, 10.9 vagy 12.9
- Csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott
Mennyiségi egység
0,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
szárral
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
L=Hossz
35
SW=kulcsnyílás
10
E
11,05
K
4
Lg
max.
17
Ls
min.
12
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
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
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.