text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
szárral
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
L=Hossz
80
SW=kulcsnyílás
24
E
26,75
K
10
Lg max.
42
Ls min.
32
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
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
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak