Hatlapfejű csavar karimával nemesacél A2 fémtiszta 07172-106X16
- Kivitel: acél vagy nemesacél A2
Mennyiségi egység
0,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
karimával
DIN EN
DIN EN 1665
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
L=Hossz
16
SW=kulcsnyílás
10
D1
14,2
K
6,6
Lg
max.
0
Ls
min.
0
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
70
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, 8.8 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott.
Acél, 10.9 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél, 10.9 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A pontos menethosszúságok a webáruházban láthatók.
A rövid csavarhosszúságú csavarok a DIN-től eltérően teljes menettel készülhetnek.
A rövid csavarhosszúságú csavarok a DIN-től eltérően teljes menettel készülhetnek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.