Hatlapfejű csavar karimával acél galvanikusan horganyzott 07172-508X35
- Kivitel: acél vagy nemesacél A2
Mennyiségi egység
0,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
karimával
DIN EN
DIN EN 1665
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
35
SW=kulcsnyílás
13
D1
18
K
8,1
Lg
max.
13
Ls
min.
6,75
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, 8.8 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott.
Acél, 10.9 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél, 10.9 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A pontos menethosszúságok a webáruházban láthatók.
A rövid csavarhosszúságú csavarok a DIN-től eltérően teljes menettel készülhetnek.
A rövid csavarhosszúságú csavarok a DIN-től eltérően teljes menettel készülhetnek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.