Hatlapfejű csavar karimával acél galvanikusan horganyzott 07172-412X30
- Kivitel: acél vagy nemesacél A2
Mennyiségi egység
0,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with flange
DIN EN
DIN EN 1665
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
30
SW=key width
18
D1
26,6
Grade
8.8
K
11,8
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
0
Ls
min.
0
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, 8.8 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott.
Acél, 10.9 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél, 10.9 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A pontos menethosszúságok a webáruházban láthatók.
A rövid csavarhosszúságú csavarok a DIN-től eltérően teljes menettel készülhetnek.
A rövid csavarhosszúságú csavarok a DIN-től eltérően teljes menettel készülhetnek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.