text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
karimával és záróbordákkal
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
B=Menethossz
27
D=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
30
SW=kulcsnyílás
15
A max.
3
D1
21
K
8,5
N (darabszám)
48
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
100
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Felületedzett min. 550 HV.
További információk
A záróbordák az ellenanyagba nyomódnak. Ezáltal alakzáró kötés alakul ki, amely megakadályozza a kötés magától történő kilazulását. Többször is felhasználhatók.

A 100 szilárdsági osztály kb. a 10.9 szilárdsági osztálynak felel meg.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak