Hatlapfejű csavar Hygienic Usit® nemesacél polírozott 07170-04-04X35
- EHEDG tanúsítvánnyal rendelkező csavarkötési rendszer
- Méret M4 - M16
- 1.4404 nemesacél
- Egyszerűen felszerelhető és cserélhető tömítő- és alátétkorong
4,52 €
Leírás
A holttér nélküli tömítés csak a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongokkal kombinálva garantálható. A polírozott csavarok felületi érdessége Ra <0,8 µm. Ezenkívül a belső átmeneteket min. 3 mm-es sugárral tervezték, ami megakadályozza a szennyeződések megtapadását és biztosítja az egyszerű tisztítást.
A vállas hatlapfejű csavar és a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongok ideálisan alkalmazhatók higiénikus területeken történő rögzítéshez, és emellett megfelelnek az EHEDG irányelveinek, amit megfelelő tanúsítvány igazol.
Nemesacél 1.4404.
Az EHEDG tanúsítvány csak akkor érvényes, ha speciálisan összehangolt Hygienic USIT® 07300-03 tömítő- és alátétkoronggal együtt használják.
07300-03 Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong.
07170-04 hatfejű csavarok vállal.