text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
tömítéssel
Kivitel 2
Hygienic Design
Alak
B
Alaktípus
szárral
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
polírozott
B=Menethossz
18
D1=Átmérő
14
D2=Átmérő
15,74
D=Menet
M6
L=Hossz
60
SW=kulcsnyílás
10
Acélkulcs
1.4404
H
2,5
K
15,1
L1
9,1
R
3
Rögzítési mód
külső hatszög
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
A Hygienic DESIGN csavarrendszert kifejezetten élelmiszer-feldolgozó területeken való használatra fejlesztették ki. Különös jelentőséget tulajdonítottak a tisztításra optimalizált geometriának és az Ra ≤ 0,8 µm felületi érdességnek. A termék gyors és egyszerű használata az előre összeszerelt tömítőgyűrűnek köszönhetően egészíti ki a teljes csomagot.
Anyag
Hatlapfejű csavar: nemesacél 1.4404

Tömítőgyűrű: EU10/2011 és FDA-konform termoplaszt (POM)
Kivitel
Hatlapfejű csavar: nemesacél polírozott vagy polírozás nélkül
Tömítőgyűrű: RAL5002 - ultramarinkék (POM)
További információk
A tömítőgyűrű felfekvési felülete ideális esetben sík és derékszögben áll a csavarfurathoz képest, továbbá felületi érdessége Ra ≤ 0,8 µm.
A tömítőgyűrű nem tisztítható savas (pH-érték < 4) és oxidáló szerekkel.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között (POM)
Előnyök
Előszerelt, cserélhető tömítőgyűrű
Élelmiszerkonform anyagok
Tisztítás szempontjából optimális geometria
Figyelem
A Hygienic DESIGN csavarkötés alkalmasságát az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni kell.
Szállítási terjedelem
Hatlapfejű csavar, tömítőgyűrűvel együtt
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Menet kivitele
M4 - M16
Rajzi hivatkozás
1) Hatlapfejű csavar
2) Tömítőgyűrű
Accessory
Tömítőgyűrűk 07301.
Hatlapú anyák, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07280-11.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak