Hatlapfejű csavar Hygienic Usit® nemesacél polírozott 07170-20-16X40
- EHEDG tanúsítvánnyal rendelkező csavarkötési rendszer
- Méret M4 - M16
- 1.4404 nemesacél
- Egyszerűen felszerelhető és cserélhető tömítő- és alátétkorong
Sales unit
19,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
Hygienic Usit®
Form
A
Form definition
low head, without shank
Product type
screw
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
polished
D=Thread
M16
L=Length
40
SW=key width
24
D1
35
K
13,5
Kind of fastening
hex head
Packaging type
packaged individually
R
1,2
Steel code
1.4404
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
Description
Termékleírás
A holttérmentes tömítés csak a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongokkal kombinálva garantálható. A polírozott csavarok felületi érdessége Ra < 0,8 µm. Ezenkívül a belső átmenetek > 135° fokos kivitelűek, amely megakadályozza a szennyeződések megtapadását és biztosítja az egyszerű tisztítást.
A alacsony hatlapfejű csavarok és a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongok ideálisan alkalmazhatók higiéniai területeken történő rögzítéshez, ezenkívül megfelelnek az EHEDG irányelveinek, amit megfelelő tanúsítvány igazol.
A alacsony hatlapfejű csavarok és a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongok ideálisan alkalmazhatók higiéniai területeken történő rögzítéshez, ezenkívül megfelelnek az EHEDG irányelveinek, amit megfelelő tanúsítvány igazol.
Anyag
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
polírozott.
További információk
Az EHEDG tanúsítvány csak akkor érvényes, ha speciálisan összehangolt Hygienic USIT® 07300-03 tömítő- és alátétkoronggal együtt használják.
Accessory
Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03.
Hatlapfejű kalapos anya vállal 07280-10.
Fogókulcsok védőpofákkal 06661-15.
Hatlapfejű kalapos anya vállal 07280-10.
Fogókulcsok védőpofákkal 06661-15.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.