text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
Hygienic Usit®
Alak
B
Alaktípus
low head, with shank
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
D=Menet
M5
L=Hossz
50
SW=kulcsnyílás
8
Acélkulcs
1.4404
B
16
D1
11,8
K
6
R
0,5
Rögzítési mód
külső hatszög
csomagolás módja
ömlesztett áru
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
A holttérmentes tömítés csak a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongokkal kombinálva garantálható. A polírozott csavarok felületi érdessége Ra < 0,8 µm. Ezenkívül a belső átmenetek > 135° fokos kivitelűek, amely megakadályozza a szennyeződések megtapadását és biztosítja az egyszerű tisztítást.

A alacsony hatlapfejű csavarok és a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongok ideálisan alkalmazhatók higiéniai területeken történő rögzítéshez, ezenkívül megfelelnek az EHEDG irányelveinek, amit megfelelő tanúsítvány igazol.
Anyag

Nemesacél 1.4404.

Kivitel
polírozott.
További információk

Az EHEDG tanúsítvány csak akkor érvényes, ha speciálisan összehangolt Hygienic USIT® 07300-03 tömítő- és alátétkoronggal együtt használják.

Accessory
Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03.
Hatlapfejű kalapos anya vállal 07280-10.
Fogókulcsok védőpofákkal 06661-15.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought