Hatlapfejű csavar Hygienic Usit® nemesacél polírozott 07170-20-04X20
- EHEDG tanúsítvánnyal rendelkező csavarkötési rendszer
- Méret M4 - M16
- 1.4404 nemesacél
- Egyszerűen felszerelhető és cserélhető tömítő- és alátétkorong
Mennyiségi egység
3,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
Hygienic Usit®
Alak
A
Alaktípus
low head, without shank
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
polírozott
D=Menet
M4
L=Hossz
20
SW=kulcsnyílás
7
Acélkulcs
1.4404
D1
10,8
K
5,2
R
0,45
Rögzítési mód
külső hatszög
csomagolás módja
ömlesztett áru
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
A holttérmentes tömítés csak a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongokkal kombinálva garantálható. A polírozott csavarok felületi érdessége Ra < 0,8 µm. Ezenkívül a belső átmenetek > 135° fokos kivitelűek, amely megakadályozza a szennyeződések megtapadását és biztosítja az egyszerű tisztítást.
A alacsony hatlapfejű csavarok és a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongok ideálisan alkalmazhatók higiéniai területeken történő rögzítéshez, ezenkívül megfelelnek az EHEDG irányelveinek, amit megfelelő tanúsítvány igazol.
A alacsony hatlapfejű csavarok és a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongok ideálisan alkalmazhatók higiéniai területeken történő rögzítéshez, ezenkívül megfelelnek az EHEDG irányelveinek, amit megfelelő tanúsítvány igazol.
Anyag
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
polírozott.
További információk
Az EHEDG tanúsítvány csak akkor érvényes, ha speciálisan összehangolt Hygienic USIT® 07300-03 tömítő- és alátétkoronggal együtt használják.
Accessory
Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03.
Hatlapfejű kalapos anya vállal 07280-10.
Fogókulcsok védőpofákkal 06661-15.
Hatlapfejű kalapos anya vállal 07280-10.
Fogókulcsok védőpofákkal 06661-15.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.