Hatlapfejű csavar Hygienic Usit® nemesacél polírozott 07170-21-064X25
- EHEDG tanúsítvánnyal rendelkező csavarkötési rendszer
- Méret M4 - M16
- 1.4404 nemesacél
- Egyszerűen felszerelhető és cserélhető tömítő- és alátétkorong
- Alkalmas CIP/SIP-tisztításhoz
Mennyiségi egység
11,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
Hygienic Usit®
Kivitel 2
tömítéssel és alátéttel
Alak
A
Alaktípus
low head, without shank
Terméktípus
szár nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
polírozott
Komponens
anyaga
fluoroprén XP 45
D=Menet
M6
L=Hossz
25
SW=kulcsnyílás
10
Acélkulcs
1.4404
D1
14
D2
13,1
D3
6,1
Engedély /
tanúsítás
EHEDG
K
6,5
R
0,5
Rögzítési mód
külső hatszög
S
1
VPE
komplet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
Fluoroprene®
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
Készlet: 07170-20 hatlapfejű csavar alacsony fejjel + 07300-03 Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong.
Csak a vállas hatlapfejű csavar és a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong kombinációja biztosítja a holtjátékmentes tömítést.
A Hygienic USIT® tömítő- és alátétkoronghoz való alacsony hatlapfejű csavar a legmegfelelőbb a higiénikus területeken történő rögzítéshez, ezenkívül megfelel az EHEDG irányelveinek, amit megfelelő tanúsítvány igazol.
Csak a vállas hatlapfejű csavar és a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong kombinációja biztosítja a holtjátékmentes tömítést.
A Hygienic USIT® tömítő- és alátétkoronghoz való alacsony hatlapfejű csavar a legmegfelelőbb a higiénikus területeken történő rögzítéshez, ezenkívül megfelel az EHEDG irányelveinek, amit megfelelő tanúsítvány igazol.
Anyag
Hatlapfejű csavar: 1.4404 nemesacél.
Alátét: 1.4404 nemesacél.
Tömítőgyűrű:
75 EPDM 295 (fekete).
70 EPDM 253815 (fehér).
75 Fluoroprene® XP 45 (kék).
Kivitel
Hatlapfejű csavar: polírozott.
További információk
Az EHEDG tanúsítvány csak a 07170-20 alacsony hatlapfejű csavarhoz és a 07300-03 speciálisan összehangolt Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongok kombinációjára érvényes.
A Hygienic USIT® csavarkötési rendszer működését nemesacél anyagokkal és szokásos tisztítószerekkel tesztelték. A felhasználónak ellenőriznie kell a megfelelőséget az adott alkalmazáshoz.
A Hygienic USIT® csavarkötési rendszer működését nemesacél anyagokkal és szokásos tisztítószerekkel tesztelték. A felhasználónak ellenőriznie kell a megfelelőséget az adott alkalmazáshoz.
Accessory
Hatlapfejű kalapos anya vállal 07280-10.
Fogókulcsok védőpofákkal 96661-15.
Fogókulcsok védőpofákkal 96661-15.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.