text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
Hygienic Usit®
Kivitel 2
tömítéssel és alátéttel
Alak
B
Alaktípus
low head, with shank
Terméktípus
szárral
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
Komponens anyaga
70 EPDM 253815
D=Menet
M6
L=Hossz
35
SW=kulcsnyílás
10
Acélkulcs
1.4404
B
18
D1
14
D2
13,1
D3
6,1
Engedély / tanúsítás
EHEDG
K
6,5
R
0,5
Rögzítési mód
külső hatszög
S
1
VPE
komplet
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
Készlet: 07170-20 hatlapfejű csavar alacsony fejjel + 07300-03 Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong.

Csak a vállas hatlapfejű csavar és a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong kombinációja biztosítja a holtjátékmentes tömítést.

A Hygienic USIT® tömítő- és alátétkoronghoz való alacsony hatlapfejű csavar a legmegfelelőbb a higiénikus területeken történő rögzítéshez, ezenkívül megfelel az EHEDG irányelveinek, amit megfelelő tanúsítvány igazol.
Anyag

Hatlapfejű csavar: 1.4404 nemesacél.

Alátét: 1.4404 nemesacél.

Tömítőgyűrű:

75 EPDM 295 (fekete).

70 EPDM 253815 (fehér).

75 Fluoroprene® XP 45 (kék).

Kivitel
Hatlapfejű csavar: polírozott.
További információk
Az EHEDG tanúsítvány csak a 07170-20 alacsony hatlapfejű csavarhoz és a 07300-03 speciálisan összehangolt Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongok kombinációjára érvényes.

A Hygienic USIT® csavarkötési rendszer működését nemesacél anyagokkal és szokásos tisztítószerekkel tesztelték. A felhasználónak ellenőriznie kell a megfelelőséget az adott alkalmazáshoz.
Accessory
Hatlapfejű kalapos anya vállal 07280-10.
Fogókulcsok védőpofákkal 96661-15.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak