text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
Hygienic Usit®
Version 2
with seal and washer
Form
A
Form definition
low head, without shank
Product type
without shank
Main material
stainless steel
Surface finish body
polished
Component material
70 EPDM 253815
D=Thread
M4
L=Length
8
SW=key width
7
Approval / Certification
EHEDG
D1
10,8
D2
9,7
D3
4,1
K
5,2
Kind of fastening
hex head
Packaging unit
komplet
R
0,45
S
1
Steel code
1.4404
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
Description

Termékleírás
Készlet: 07170-20 hatlapfejű csavar alacsony fejjel + 07300-03 Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong.

Csak a vállas hatlapfejű csavar és a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong kombinációja biztosítja a holtjátékmentes tömítést.

A Hygienic USIT® tömítő- és alátétkoronghoz való alacsony hatlapfejű csavar a legmegfelelőbb a higiénikus területeken történő rögzítéshez, ezenkívül megfelel az EHEDG irányelveinek, amit megfelelő tanúsítvány igazol.
Anyag

Hatlapfejű csavar: 1.4404 nemesacél.

Alátét: 1.4404 nemesacél.

Tömítőgyűrű:

75 EPDM 295 (fekete).

70 EPDM 253815 (fehér).

75 Fluoroprene® XP 45 (kék).

Version
Hexagon head screw: polished
Note
The EHEDG certificate is valid only when a hexagon head bolt with low head 07170-20 is used in combination with the special matching Hygienic USIT® seal and shim washer 07300-03.

The function of the Hygienic USIT® screw connection system has been tested in combination with stainless steel materials and standard cleaning materials. The suitability for the respective application must be checked by the user.
Accessory
Hexagon cap nut with collar 07280-10.
Plier wrench with protective jaws 96661-15.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak