Hatlapfejű csavar folytonos menet nemesacél A4 fémtiszta 07171-616X110
- A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Fémtiszta
Mennyiségi egység
3,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
tapped through thread
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Product type
screw
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
bright
D=Thread
M16
L=Length
110
SW=key width
24
E
26,75
Grade
70
K
10
Kind of fastening
hex head
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
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.